Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Tipo A / tipo C

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2459 01
2459 01
74,26 EUR
EAN 4010337076223
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2459 03
2459 03
74,26 EUR
EAN 4010337076179
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2459 27
2459 27
74,26 EUR
EAN 4010337076186
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2459 28
2459 28
75,56 EUR
EAN 4010337076285
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2459 26
2459 26
81,76 EUR
EAN 4010337076193
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2459 005
2459 005
81,76 EUR
EAN 4010337076209
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 2459 015
2459 015
81,76 EUR
EAN 4010337090151
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Numero finale 03, 27, 28 disponibile, numero finale 01, 005, 015 disponibile a partire da 05/2022.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  • È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso:
220 - 250 V AC, 50/60 Hz

Connessione USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensione di uscita USB:
5 V DC

Corrente di carica
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

Stand-by:
≤ 80 mW

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
+5° C ... +35° C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) secondo IEC 60884-1.
  • In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  • Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della fornitura

  • Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2459 ..

PDF, 620 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download