Adatto per l'uso con semicilindri profilati disponibili in commercio (osservare le istruzioni di installazione).
Scatola sigillata per l'impiego all'interno e all'aperto.
Presenta due interruttori interni separati con contatto di scambio che possono essere impostati individualmente su contatto permanente o a impulsi.
I tre LED (rosso, giallo, verde) con resistenza a monte e protezione dall’inversione di polarità possono essere assegnati liberamente.
Il cicalino integrato per segnalare la conferma o il rifiuto può essere assegnato liberamente.
Contatto antistrappo e antisollevamento per la protezione antisabotaggio.
Protezione dalla foratura frontale.
Dati tecnici
Tensione nominale:
12 V DC
2 deviatori
a potenziale zero:
Possibilità di carico 30 V / 100 mA
Corrente assorbita con 12 V DC
LED:
Circa 10 mA
Cicalino:
Circa 10 mA
Classe di protezione
Sopra intonaco:
IP54
Da incasso:
IP34
Classe ambientale:
IV
Temperatura ambiente:
-20 °C ... +60 °C
Contenuto della fornitura
Semicilindro sagomato non in dotazione!
Dimensionin mm
Scatola sopra intonaco :
L 85
H 115
P 57
Pannello frontale da incasso:
L 90
H 121
P 3
Scatola da incasso:
L 72
H 102
P 61
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.