Doppio modulo alimentazione di tensione USB
Tipo A/tipo A

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero
Cod. art. 2359 00
2359 00
70,30 EUR
EAN 4010337084655
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2024.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A.
  • Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

Dati tecnici

Corrente di carica:
max 3 A

Tensione nominale
Primario:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Secondario:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da +10 °C a +40 °C

Rendimento:
≥ 75%

Conforme alla norma:
DIN EN 60950-1/A2

Contenuto della fornitura

  • Il cavo USB tipo A non è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 235900

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 235900

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download