Rilevatore di fumo a radiofrequenza per la centrale di allarme Connect

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5236 16
5236 16
122,33 EUR
EAN 4010337059240
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il rilevatore di fumo a radiofrequenza rileva lo sviluppo di fumo e avverte con un forte segnale acustico e un LED lampeggiante.
  • Batteria fissa con durata fino a 10 anni.
  • Contatto antisabotaggio integrato.
  • Con una configurazione corrispondente, in caso di un rilevamento di fumo, possono essere attivate anche sirene interne o allarmi remoti.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
Batteria, incapsulata, non sostituibile

Durata della pila:
fino a 10 anni (dall'attivazione)

Segnalazione
acustica:
min 85 dB in caso di allarme
visiva:
LED

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 Mhz
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata:
100 m (campo libero)

Campo d'impiego:
DIN 14676

Norme:
DIN 14604

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
Da -10 °C a +55 °C

Avvisi

  • Solo per l'installazione in interni secondo la norma DIN 14676.
  • Solo per l'uso in combinazione con il sistema di sicurezza Alarm Connect.

Contenuto della fornitura

  • 1 rilevatore di fumo a radiofrequenza
  • 1 piastra di montaggio
  • 2 viti (i tasselli adatti devono essere forniti dal cliente)

Dimensionin mm

Ø 125 H 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless smoke alarm device
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5236 16

PDF, 568 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download