Modulo cinch audio e HDMI
Connettore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5673 01
5673 01
133,93 EUR
EAN 4010337461692
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 5673 03
5673 03
133,93 EUR
EAN 4010337461708
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5673 10
5673 10
133,93 EUR
EAN 4010337461715
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
Min. 20 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
  • Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue:
    Non adatto per l'installazione in canalina ed in scatole di installazione standard.
    Si consiglia il collegamento con spine angolari.
  • Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
  • Installazione consigliata:
    Prese elettroniche Kaiser
    Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser: 1068-02
    Montaggio su parete con intercapedine: Cod. art. Kaiser: 9062-94
    Installazione su calcestruzzo: Cod. art. Kaiser: 1268-40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download