Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
Connettore altoparlante/AUX:
1,5 mm²
Impedenza:
8 Ω
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +50 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.