Scatola sopra intonaco adatta per l’incollaggio del sensore di luminosità e temperatura BT del System 3000.
Scatola sopra intonaco in policarbonato, colore simile a RAL 7035.
Il coperchio in policarbonato trasparente è stampato in nero con uno spazio libero per il sensore di luminosità.
Dati tecnici
Classe di protezione:
IP66
Temperatura ambiente:
da -15°C a +55°C
Dimensionin mm
L 100
H 52
P 37
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.