Attuatore stanza per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG plus
Cod. art. 2162 00
2162 00
275,52 EUR
EAN 4010337059370
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2023.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'attuatore stanza controlla con un unico apparecchio tre impianti diversi, ad esempio illuminazione, veneziane e riscaldamento. Le quattro uscite relè possono essere impostate nell'ETS (Engineering Tool Software) su servizio veneziana o su servizio di commutazione; è possibile anche un funzionamento misto.
  • Da due uscite di commutazione si ottiene un'uscita veneziana.
  • Sono inoltre presenti due altre uscite di commutazione elettroniche per il comando di attuatori.

Servizio di commutazione

  • Con i suoi contatti relè l'attuatore stanza controlla utenze elettriche, ad esempio impianti di illuminazione. I contatti relè sono bistabili, per cui l'ultimo stato impostato resta invariato anche in caso di interruzione della tensione di alimentazione.
  • Proprietà delle funzioni di ogni uscita: vaste funzioni temporali, funzioni combinatorie logiche, scene, funzioni di interdizione o in alternativa conduzioni forzate, segnali di risposta ampliati, una sorveglianza ciclica dei telegrammi di commutazione in arrivo ed un contatore delle ore di lavoro.

Servizio veneziana

  • Con i suoi contatti relè, l'attuatore stanza controlla veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione o tendaggi elettrici simili con una tensione di rete di 230 V AC.
  • Proprietà delle funzioni di canale di uscita: tempi di corsa parametrizzabili singolarmente, funzioni di risposta ampliate, attribuzioni di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse, una vasta funzione protezione solare e l'integrazione in scene o conduzioni forzate.

Regolazione della temperatura ambiente

  • Due uscite di commutazione elettroniche supplementari servono al comando silenzioso di attuatori termici per impianti di riscaldamento e raffreddamento.
  • I telegrammi continui della grandezza regolante vengono convertiti in un segnale di uscita modulato in ampiezza di impulso (PWM). In questo modo gli attuatori possono essere comandati in continuo. In alternativa è possibile la conversione di grandezze di regolazione commutanti. Segnalazioni dello stato per la posizione della valvola e la sorveglianza ciclica dei telegrammi della grandezza regolante.
  • Funzionamento di emergenza per assenza della tensione del bus o al ritorno della tensione del bus e di rete più posizione forzata mediante telegramma bus nel servizio estivo ed invernale.
  • Messaggio di allarme per cortocircuito o sovraccarico dell'uscita di commutazione e protezione contro l'inceppamento delle valvole. Si possono collegare azionamenti di valvole chiuse o aperte a riposo.
  • Sorveglianza della tensione di alimentazione di rete e quindi trasmissione di un messaggio di allarme sul bus in caso di guasto.
  • Messaggio cumulativo "Tutte le valvole chiuse" e "Grandezza regolante massima".

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Uscite riscaldamento
Contatto di commutazione:
Triac
Quantità:
2
Numero di azionamenti per uscita:
Max. 4
Corrente di commutazione:
5 ... 50 mA
Massima corrente di accensione:
1,5 A, 2 s

Contatto di commutazione:
Microcontatto, 4 contatto NO a potenziale zero

Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1 o 6 A / AC3

Massima corrente di accensione
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3000 W
Carico capacitivo 230 V AC:
16 A, max. 140 µF
Lampade a incandescenza:
3000 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Trasformatore avvolto:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 VA

Collegamenti
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Carico mediante morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216200

RFA, 484 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216200

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore stanza
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2162 00

PDF, 476 Kb

Carica


Download (de)


Raumaktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2162 00

PDF, 1.983 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download