Attuatore combinato veneziana e riscaldamento per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 2164 00
2164 00
EUR
EAN 4010337075936
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino ad esaurimento delle scorte.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'attuatore combinato veneziana e riscaldamento è una combinazione di un attuatore veneziana e un attuatore riscaldamento ed è dotato di tre ingressi binari con cui, alla consegna, si può controllare la veneziana, la tapparella, la tenda avvolgibile o la valvola di ventilazione collegata.
  • Modo operativo parametrizzabile: veneziane, tapparelle, tende avvolgibili o valvole di ventilazione.
  • Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
  • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
  • Integrazione in complessi sistemi di controllo dell'ombreggiatura, a scelta con sistema automatico riscaldamento/raffreddamento e funzione di presenza.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
  • Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Uscita, comandabile mediante grandezza regolante (1 bit o 1 byte).
  • Segnale di risposta sullo stato (1 bit o 1 byte) automatico o su richiesta di lettura.
  • Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile.
  • Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
  • Sorveglianza ciclica della grandezza regolante: se un telegramma della grandezza regolante è assente per un tempo di sorveglianza, l'uscita passa al servizio di emergenza e viene trasmesso un messaggio di allarme.
  • Ogni uscita può essere bloccata in una posizione forzata, valori diversi possibili per servizio estivo ed invernale.
  • Comportamento al ritorno ed all'assenza della tensione del bus parametrizzabile per ogni singola uscita.
  • Messaggio di sovraccarico o di cortocircuito impostabile mediante un oggetto.
  • Controllo degli attuatori nel servizio di commutazione o PWM.
  • Funzione di protezione contro l'inceppamento della valvola.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP1-64 (a partire dall'indice I02 TP1-256)

Tensione nominale:
230/240 V AC, 50/60 Hz

Uscita veneziana
Corrente di commutazione:
3 A/AC 1
Motori 230 V AC:
600 VA

Uscita riscaldamento
Contatto di commutazione:
Triac
Corrente di commutazione:
da 5 a 25 mA
Numero di azionamenti per uscita:
max. 2

Numero di ingressi:
3 a potenziale zero

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore combinato, attuatore veneziana 1 modulo IN, attuatore riscaldamento 1 modulo IN
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.145 Kb

Carica


Download (de)


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2164 00

PDF, 6.917 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download