Articolo disponibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino ad esaurimento delle scorte.
Caratteristiche
Caratteristiche
L'attuatore combinato veneziana e riscaldamento è una combinazione di un attuatore veneziana e un attuatore riscaldamento ed è dotato di tre ingressi binari con cui, alla consegna, si può controllare la veneziana, la tapparella, la tenda avvolgibile o la valvola di ventilazione collegata.
Modo operativo parametrizzabile: veneziane, tapparelle, tende avvolgibili o valvole di ventilazione.
Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
Funzione protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
Integrazione in complessi sistemi di controllo dell'ombreggiatura, a scelta con sistema automatico riscaldamento/raffreddamento e funzione di presenza.
Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
Funzione di memoria per scene luce.
Uscita, comandabile mediante grandezza regolante (1 bit o 1 byte).
Feedback dello stato (1 bit o 1 byte) automatico o su richiesta di lettura.
Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile.
Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
Sorveglianza ciclica della grandezza regolante: se un telegramma della grandezza regolante è assente per un tempo di sorveglianza, l'uscita passa al servizio di emergenza e viene trasmesso un messaggio di allarme.
Ogni uscita può essere bloccata in una posizione forzata, valori diversi possibili per servizio estivo ed invernale.
Comportamento al ritorno ed all'assenza della tensione del bus parametrizzabile per ogni singola uscita.
Messaggio di sovraccarico o di cortocircuito impostabile mediante un oggetto.
Controllo degli attuatori nel servizio di commutazione o PWM.
Funzione di protezione contro l'inceppamento della valvola.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP1-64 (a partire dall'indice I02 TP1-256)
Tensione nominale:
230/240 V AC, 50/60 Hz
Uscita veneziana
Corrente di commutazione:
3 A / AC 1
Motori 230 V AC:
600 VA
Uscita riscaldamento
Contatto di commutazione:
Triac
Corrente di commutazione:
5 ... 25 mA
Numero di azionamenti per uscita:
Max. 2
Numero di ingressi:
3 a potenziale zero
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.