Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
Luminosità di accensione dell'illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di comando DALI-Power.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Funzioni con l'app Gira Bluetooth
Comando di tendaggi e illuminazione con feedback dello stato.
Indicazione dell'attuale posizione del tendaggio o del dimmer.
Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
Funzione casuale.
Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
Memorizzazione della posizione del tendaggio, del tempo di corsa del tendaggio, del tempo di inversione delle lamelle.
Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
Opzionale: con il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth System 3000 sono possibili la funzione di protezione solare e la funzione crepuscolare.
Dati tecnici
Precisione dell'orologio
al mese:
± 10 s
Autonomia:
circa 4 h
Frequenza del segnale:
da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione:
tip. 10 m
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Avvisi
Al momento della connessione con l'app Gira Bluetooth viene aggiornata l'ora.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.