Sensore di rottura vetro

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 0887 02
0887 02
45,52 EUR
EAN 4010337887027
UI 1
SP 06
marrone
Cod. art. 0887 06
0887 06
45,52 EUR
EAN 4010337887065
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
  • In caso di rottura o di danneggiamento vetro analizza i tipici segnali ad ultrasuoni per frequenza e ampiezza.
  • L'energia di rottura, convertita in segnali elettrici mediante oscillatore piezoceramico, attiva il segnale d'allarme via cavo.
  • Apertura della linea di segnalazione in caso di allarme per circa 0,5 ... 5 s, a seconda del tipo di vetro.

Dati tecnici

Tensione della linea:
Max. 18 V DC

Corrente di riposo:
Max. 10 mA

Potenza allacciata:
Max. 350 mW

Resistenza di contatto
A riposo:
Max. 30 Ω
Stato di allarme:
Min. 1 MΩ

Durata dell'allarme:
0,5 ... 5 s

Raggio di azione:
Circa 2 m

Temperatura ambiente:
-30 °C ... +55 °C

Classe di protezione:
Classe ambientale VdS IV, IP 67

Cavo di collegamento:
4 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Fissaggio
Colla:
Loctite 229966

Montaggio:
2 cm dalla placca

Avvisi

  • Per il collegamento al contatto radio magnetico è necessario utilizzare la resistenza da 200 kΩ fornita con il contatto radio magnetico.

Dimensionin mm

Sensore: L 37 H 19 P 12

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download