Tipo di contatto:
Contatto NO 1 polo
Tensione di commutazione:
max. 100 V DC
Corrente di commutazione:
Max. 0,5 A
Caricabilità del contatto:
Max. 10 W o 10 VA
Resistenza di contatto:
0,15 Ω
Tensione di esercizio ammissibile:
Max. 40 V
Cavo di collegamento:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm