Rilevatore di movimento KNX Cube 240

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2194 02
2194 02
289,07 EUR
EAN 4010337056386
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2194 10
2194 10
291,38 EUR
EAN 4010337056379
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test.
  • Due uscite luce indipendenti.
  • Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione.
  • Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
  • Sensibilità sensore parametrizzabile.
  • Invio dei valori di luminosità ciclicamente o in caso di modifica.
  • Uscita presenza indipendente dalla luminosità. È possibile impostare un ritardo dell'accensione e un tempo di disinserimento. È possibile inviare ciclicamente lo stato momentaneo in funzione delle condizioni.
  • Uscita assenza indipendente dalla luminosità. È possibile impostare un ritardo dell'accensione e un tempo di disinserimento. In questo caso il tempo di disinserimento decorre dal momento in cui qualcuno è entrato nel campo di rilevamento. È possibile inviare ciclicamente lo stato momentaneo in funzione delle condizioni.
  • Comando manuale tramite telecomando IR.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Angolo di rilevamento:
240°

Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore, max.:
circa 16 m
Portata da ogni lato, max.:
circa 16 m

Valore di luminosità:
2 ... 1000 lx

Classe di protezione:
IP54

Temperatura ambiente:
-25 °C ... +55 °C

Avvisi

  • Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni.
  • Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR KNX.

Contenuto della fornitura

  • Schermo per adeguare il campo di rilevamento incluso in dotazione.

Dimensionin mm

L 87 H 87 P 85

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX Rilevatore di movimento Cube 240
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5

Cod. art. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Carica


Download (de)


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2194 ..

PDF, 943 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download