Sensore tattile 4 24 V 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5051 003
5051 003
77,66 EUR
EAN 4010337074960
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5051 028
5051 028
77,66 EUR
EAN 4010337074977
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4 per il collegamento a sistemi di controllo a 24V.
  • Superficie di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
  • Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
  • Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante
Tensione nominale:
24 V AC/DC SELV
Caricabilità:
20 mA per tasto
Resistenza di uscita:
880 Ω

LED
Tensione nominale:
DC 24 V SELV
Corrente assorbita:
circa 1 mA per LED

Sensore di temperatura:
PT1000, classe B

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per circuiti SELV.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com.
  • Il sensore tattile viene fornito con un interruttore a bilico di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di interruttori a bilanciere adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5051003

RFA, 368 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5051003

IFC, 35 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 24 V
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download