Il ripetitore a radiofrequenza aumenta la portata e quindi il campo di lavoro del sistema di sicurezza Alarm Connect.
Riceve i segnali a radiofrequenza dei rilevatori e li inoltra alla centrale di allarme Connect.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
interno (batteria):
1 x CR123A
Pila
Nr. UN:
3091
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Installazione solo in ambienti interni. Attenersi alle avvertenze per il montaggio delle istruzioni per l'uso!
I materiali in metallo (ad es. le mascherine di copertura) possono compromettere la ricezione a radiofrequenza.
Contenuto della fornitura
La batteria per l'alimentazione elettrica di emergenza è in dotazione.
Dimensionin mm
L 100
H 170
P 40
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.