Strumento per la messa in servizio efficiente e confortevole di sistemi di citofonia.
Per la parametrizzazione dei sistemi di citofonia Gira in combinazione con GPA (Gira Project Assistant). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
I sistemi di citofonia possono essere parametrizzati esternamente a un cantiere e addirittura prima che gli articoli siano stati consegnati. Sul posto la messa in servizio avviene in modo comodo ed efficiente trasmettendo i dati di progetto all'impianto tramite il cavo di rete.
Il box di messa in servizio viene consegnato in una valigetta maneggevole e robusta in cui sono predisposti tutti i collegamenti e che fornisce corrente all'interfaccia dati IP SdC.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
230 V~ AC
Collegamenti
Tensione di rete:
1 x
Rete:
1 x RJ45
Bus di citofonia:
1 x
Avvisi
Per la parametrizzazione è necessario il Gira Project Assistant (GPA), questo è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
Contenuto della fornitura
L'interfaccia dati IP SdC (cod. art.: 5500 000), l'alimentazione di tensione (cod. art.: 5319 00) e i cavi di collegamento sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.