Elemento di blocco motorizzato/VdS

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0939 00
0939 00
365,60 EUR
EAN 4010337939009
UI 1
SP 03
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
  • L'elemento di blocco motorizzato viene impiegato insieme al contatto di commutazione chiavistello per bloccare meccanicamente porte.
  • L'elemento di blocco impedisce l'accesso accidentale ad aree di sicurezza innescate in combinazione con la centrale di allarme Gira Connect.
  • Collegabile in cascata per bloccare più porte. L'elemento di blocco motorizzato è quindi parte di un sistema di comando per soddisfare i processi a comando positivo.

Possiede le seguenti caratteristiche di equipaggiamento:

  • Struttura stabile di plastica e di acciaio inox.
  • Possibilità di apertura di emergenza elettrica e meccanica in caso di avaria dell'elemento di blocco.
  • Silenzioso.
  • Basso assorbimento di corrente di riposo.
  • Contatto magnetico integrato.
  • Possibilità di segnale di risposta della posizione del perno.
  • Possibilità di attivazione con segnali statici o dinamici.
  • Facile montaggio nel telaio della porta.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:
da 7 a 15 V DC

Corrente assorbita
Riposo:
Circa 40µA
Chiusura:
Max. 60 mA
Bloccaggio:
Max. 120 mA

Caricabilità delle uscite di risposta:
50 mA

Corsa del chiavistello:
12 mm

Max. distanza dalla controparte:
8 mm

Tempo di chiusura o di apertura:
< 0,5 s

Forza di taglio ammissibile (con 8 mm di distanza dal profilo di inversione di battuta):
0,75 kN

Temperatura ambiente:
-25 °C ... +60 °C

Lunghezza della linea:
Circa 3,5 m

Avvisi

  • Riconoscimento VdS G 197 051 (elemento di blocco)

Contenuto della fornitura

  • Per la sorveglianza della porta sono in dotazione un magnete e due controparti.

Dimensionin mm

Scatola: L 20 H 135 P 28
Profilo di inversione di battuta di acciaio inox: L 22 H 175 P 2
L Ø H L P
Controparte 1: L 16 H 19 P
Controparte 2: L 20 H 22 P
Magnete: L 8 H 10 P

Dimensioni

Scatola: L 20
Profilo di inversione di battuta di acciaio inox: L 22
Controparte 1: Ø 16
Controparte 2: Ø 22
Magnete: Ø 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download