Sirena esterna a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5261 16
5261 16
297,98 EUR
EAN 4010337059493
UI 1
SP 33
antracite
Cod. art. 5261 110
5261 110
297,98 EUR
EAN 4010337059639
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per l'allarme ottico e acustico all'esterno.
  • Volume del segnale acustico circa 110 dB(A).
  • Protezione antisabotaggio integrata.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
interno (batteria):
6 x tipo AA al litio

Pila
Tipo:
LR6
Nr. UN:
3091

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Collegamenti:
1 x PS-12 V

Collegamenti:
2 x 12 V IN

Collegamenti:
2 x RS 485

Segnale acustico
Volume:
circa 110 dBA

Classe di protezione:
IP54

Classe di protezione:
IV

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -20°C a +60°C

Peso
batteria incl.:
850 g

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo all'esterno.
  • Altezza di montaggio consigliata min. 3 m.
  • Scegliere un luogo di montaggio con almeno 1,5 m di distanza da componenti sotto tensione e parafulmini.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 200 H 200 P 60

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Cod. art. 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Carica


Wireless outdoor siren
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5261 ..

PDF, 880 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download