Sirena interna a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5231 03
5231 03
196,35 EUR
EAN 4010337019145
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per l'allarme acustico in ambienti interni.
  • Protezione antisabotaggio integrata.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
interno (batteria):
3 V DC

Pila
Tipo:
1 x CR123A
Nr. UN:
3091

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Segnale acustico
Volume:
circa 90 dBA

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni.
  • I materiali in metallo (ad es. le mascherine di copertura) possono compromettere la ricezione a radiofrequenza.

Contenuto della fornitura

  • La batteria per l'alimentazione elettrica di emergenza è in dotazione.
  • L'anello portante (plastica), il relativo adattatore e l'alimentatore sono in dotazione.

Dimensionin mm

L 126 H 55 P 13

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless indoor siren
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5231 03

PDF, 1.083 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download