Modulo I/O a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5251 16
5251 16
283,73 EUR
EAN 4010337059400
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il modulo I/O a radiofrequenza serve per la ricezione e l'inoltro di segnali via cavo. Ai quattro ingressi e uscite possono essere collegati componenti via cavo (ad es. il contatto magnetico cablato all'ingresso e la sirena all'uscita).
  • Contatto antisabotaggio integrato.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 50/60 Hz
interno:
3 V DC

Pila
Tipo:
1 x CR123A
Nr. UN:
3091

Corrente di ingresso:
0,8 A

Tensione di uscita:
12 V DC

Corrente di uscita:
250 mA per ogni uscita

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Collegamenti
4 ingressi:
per contatti a potenziale zero
4 uscite:
Contatto relè

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Peso:
circa 350 g (batteria incl.)

Avvisi

  • Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
  • Installazione solo in ambienti interni.
  • Il luogo di montaggio e il tipo di montaggio influiscono sulla funzionalità senza disturbi del modulo I/O (vedere le istruzioni per l'uso).

Contenuto della fornitura

  • La pila al litio è in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 100 H 170 P 40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless I/O module
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5251 16

PDF, 1.430 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download