Contatto tecnico a radiofrequenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5246 16
5246 16
120,89 EUR
EAN 4010337059332
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Al contatto tecnico a radiofrequenza possono essere collegati sensori o dispositivi via cavo con le relative interfacce.
  • Contatto antisabotaggio integrato.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione
Pila:
2 x CR2032

Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Collegamenti:
1 x contatto esterno a potenziale zero (0 Ω)

Classe ambientale:
II

Grado di sicurezza:
2

Umidità dell'aria:
93 %

Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C

Avvisi

  • Installazione solo in ambienti interni.
  • Il luogo di montaggio influisce sulla funzionalità senza disturbi del contatto tecnico a radiofrequenza (attenersi alle istruzioni per l'uso).

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensionin mm

L 30 H 100 P 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Wireless technical contact
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 5246 16

PDF, 1.118 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download