Riconoscimento di movimento tramite sensore a infrarossi passivo (PIR).
Protezione antisabotaggio integrata.
Immunità animali.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Pila:
1 x CR123A
Pila
Nr. UN:
3091
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Altezza di montaggio
consigliato:
2,1 m
Area di rilevamento
in avanti:
circa 10 m
verso ogni lato:
circa 6 m
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
Installazione solo in ambienti interni.
L'altezza di montaggio influisce sul campo di rilevamento del rilevatore di movimento (attenersi alle istruzioni per l'uso).
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Dimensionin mm
L 55
H 55
P 40
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.