Contatto di commutazione chiavistello/VdS

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0924 00
0924 00
47,57 EUR
EAN 4010337924005
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Contatto elettromeccanico per la sorveglianza della chiusura di porte.
  • Il contatto viene montato inaccessibile nella placca di chiusura del telaio della porta e viene azionato dal chiavistello della serratura alla chiusura della porta.
  • Il punto di intervento del contatto di commutazione chiavistello può essere adattato alla funzione desiderata.
  • Con prolunga della leva di comando per l'adattamento ad aperture chiavistello più grandi o a forme particolari del chiavistello.

Dati tecnici

Tipo di contatto:
Commutatore

Tensione di commutazione:
max. 30 V DC

Corrente di commutazione:
5 ... 300 mA

Carico del contatto:
Max. 3 W/VA

Cavo di collegamento:
3 m

Classe di protezione:
IP 67

Avvisi

  • Riconoscimento VdS G 190 008

Dimensionin mm

Contatto: L 11 H 40 P 22

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira security system Alarm Connect
Operating instructions

Quick Start Guide

Cod. art. 5201 00

PDF, 1.812 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download