Contatto Reed esterno/VdS

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5234 16
5234 16
19,60 EUR
EAN 4010337059295
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il contatto magnetico è situato in una massa fusa all'interno di un tubicino di vetro protetto dalla polvere e dall'acqua (contatto Reed).
  • Il contatto Reed viene azionato da un magnete permanente senza contatto.
  • Il contatto Reed viene integrato, ad esempio, nel telaio della porta ed il magnete nella porta.

Dati tecnici

Tipo di contatto:
Contatto NO 1 polo

Tensione di commutazione:
max. 100 V DC

Corrente di commutazione:
Max. 0,5 A

Caricabilità del contatto:
Max. 10 W o 10 VA

Resistenza:
200 kΩ

Tensione di esercizio ammissibile:
Max. 40 V

Cavo di collegamento:
2 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Avvisi

  • Adatto solo per l’uso con contatto radio magnetico n. ord.: 5241 16 .
  • Riconoscimento VdS G 118 503.
  • Per il montaggio in profili d'acciaio (materiale magnetico) si possono utilizzare solo contatti Reed in blocco.
  • Nell'installazione conforme a VdS, questo contatto Reed (VdS) cablato è indispensabile per collegare un contatto magnetico a radiofrequenza.

Contenuto della fornitura

  • Due scatole applicate, due calotte, tre elementi di spessoramento 2 mm, un elemento di spessoramento 6 mm sono in dotazione.

Dimensionin mm

Scatola: L 54 H 13 P 13

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download