Contatto Reed esterno

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5235 16
5235 16
17,55 EUR
EAN 4010337059233
UI 1
SP 33
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Lunghezza del cavo di alimentazione:
2 m

Resistenza:
200 kΩ

Avvisi

  • Adatto solo per l’uso con contatto radio magnetico n. ord.: 5241 16 .
  • Per l'installazione conforme a VdS il collegamento di questo contatto Reed esterno non è idoneo.

Dimensionin mm

L 34 H 10 P 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download