Il contatto magnetico a radiofrequenza controlla in modo wireless, tramite i contatti Reed integrati, l'apertura e la chiusura di porte e finestre.
Il design snello consente il montaggio anche in punti angusti vicino a porte e finestre.
Contatto antisabotaggio integrato.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Pila:
2 x CR2032
Frequenza del segnale
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Collegamenti:
1 x contatto Reed esterno
Classe ambientale:
II
Grado di sicurezza:
2
Umidità dell'aria:
93 %
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Avvisi
Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
Installazione solo in ambienti interni.
Per l'installazione conforme a VdS è indispensabile il collegamento di un contatto Reed cablato (VdS) sul contatto magnetico a radiofrequenza.
La resistenza da 200 kΩ deve essere collegata in serie verso il contatto esterno.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Il magnete è in dotazione.
La resistenza da 200 kΩ è in dotazione.
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Dimensionin mm
Trasmettitore:
L 30
H 100
P 15
Magnete:
L 10
H 34
P 12
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.