Tensione di alimentazione
esterno:
230 V AC, 0,9 A, 50/60 Hz
interno (batteria):
7,2 V DC, 5,8 Ah
Tensione continua:
12 V DC
per ogni uscita:
Max. 200 mA
Campo 1:
da 868,0 a 868,6 Mhz
Campo 2:
da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Telefono:
analogico tramite morsetti
Input/output:
2 morsetti per gli ingressi,
2 morsetti per le uscite
Temperatura ambiente:
da -10°C a +55°C
Peso:
circa 950 g (incl. batteria)