Presa con contatto di terra CEBEC 16 A 250 V AC con lampada di orientamento a LED
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1172 01
1172 01
67,64 EUR
EAN 4010337172017
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 1172 03
1172 03
67,64 EUR
EAN 4010337017202
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 1172 27
1172 27
67,64 EUR
EAN 4010337172277
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 1172 28
1172 28
69,78 EUR
EAN 4010337172284
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 1172 26
1172 26
73,00 EUR
EAN 4010337172260
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 1172 005
1172 005
73,00 EUR
EAN 4010337037859
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 1172 015
1172 015
73,00 EUR
EAN 4010337082910
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 1172 600
1172 600
86,50 EUR
EAN 4010337032847
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2023.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
  • Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la lampada a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
  • La lampada a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.

Dati tecnici

Potenza assorbita
In funzione:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensità luminosa:
0,2 cd

Profondità di montaggio:
29 mm

Temperatura ambiente:
-15 °C ... +40 °C

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) secondo IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download