Presa con contatto di terra CEBEC 16 A 250 V AC con lampada di orientamento a LED
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1172 01
1172 01
67,64 EUR
EAN 4010337172017
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 1172 03
1172 03
67,64 EUR
EAN 4010337017202
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 1172 27
1172 27
67,64 EUR
EAN 4010337172277
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 1172 28
1172 28
69,78 EUR
EAN 4010337172284
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 1172 26
1172 26
73,00 EUR
EAN 4010337172260
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 1172 005
1172 005
73,00 EUR
EAN 4010337037859
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 1172 015
1172 015
73,00 EUR
EAN 4010337082910
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 1172 600
1172 600
86,50 EUR
EAN 4010337032847
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 05/2023.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Presa con contatto di terra e con fascia luminosa integrata.
  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
  • Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la lampada a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
  • La lampada a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.

Dati tecnici

Potenza assorbita
In funzione:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensità luminosa:
0,2 cd

Profondità di montaggio:
29 mm

Temperatura ambiente:
-15 °C ... +40 °C

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) secondo IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Socket outlet with LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Cod. art. 1170 ..
1172 ..

PDF, 670 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download