Lampada di orientamento a LED 230 V AC bianca
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2361 00
2361 00
90,75 EUR
EAN 4010337084907
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Integrazione nel programma di interruttori Gira F100

Mascher.adattat. F100 p.Sys55 comp.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Lampada di orientamento a LED ad uso privato e commerciale.
  • La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
  • La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
  • Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
  • Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza assorbita:
1,7 W/8,5 VA

Intensità luminosa (bianca):
2,2 cd

Profondità di montaggio:
30 mm

Temperatura ambiente:
-15 °C ... +40 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Lampada di orientamento a LED 230 V AC bianca
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2361 00

PDF, 294 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download