Videocamera esterna

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1220 00
1220 00
601,59 EUR
EAN 4010337100058
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
  • La videocamera può essere installata nell'area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC.
  • Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
  • LED IR regolabili per la video-sorveglianza di aree anche completamente buie.
  • Modulo videocamera Easy Plug e piastra di montaggio per un'installazione semplice e rapida.
  • Seconda uscita video per collegare un monitor durante la messa in servizio.
  • Modulo videocamera regolabile su tre assi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC +10%

Tensione nominale:
24 V AC +10%

Corrente assorbita
12 V DC:
max. 450 mA
24 V AC:
max. 5 mA

Collegamenti:
1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)

Videocamera
Sensore dell'immagine:
1/3“ Progressiv Scan CMOS
Tipo:
Vario Dome
Obiettivo:
da 2,8 a 12 mm; obiettivo a focale variabile
Risoluzione:
720p25, 720p30
Angolo visivo orizzontale:
da 28° a 78°

Commutazione giorno/notte:
Filtro IR-Cut elettromeccanico

Regolazione otturatore elettronico:
da 1/25 a 1/50.000 s

Controllo videocamera:
Display on-screen (OSD)

Compensazione della controluce:
DWDR

Zoom digitale:

Sistema video:
HD-TVI

Illuminazione minima
Giorno:
0,1 lux
B/N:
0,001 lx
Modo IR:
0 lx (F2,0)

LED IR:
24 LED

Portata IR:
20 m

Temperatura ambiente:
da -20°C a +60°C

Classe di protezione:
IP66

Umidità dell'aria:
max. 90%

Peso:
circa 950 g

Dimensionin mm

Videocamera esterna: Ø 143 H 125

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Configuratore di citofonia Gira
Il sistema di citofonia Gira funziona con impianti di diverso tipo e dimensione: da case mono o plurifamiliari fino a interi centri residenziali. Dal semplice impianto audio o video fino all'integrazione in una rete di computer. Il configuratore di citofonia Gira è uno strumento online che semplifica enormemente la configurazione di questi impianti; per proprietari e gestori, ma anche per artigiani e altri professionisti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Cod. art. 1220 00

PDF, 89 Kb

Carica


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Cod. art. 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Carica


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Cod. art.

PDF, 5.563 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download