Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto 2 moduli
Doppio interruttore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2860 201
2860 201
28,37 EUR
EAN 4010337065876
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2860 27
2860 27
28,37 EUR
EAN 4010337029373
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 2860 28
2860 28
28,88 EUR
EAN 4010337029397
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2860 26
2860 26
32,08 EUR
EAN 4010337029380
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2860 005
2860 005
32,08 EUR
EAN 4010337038023
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2860 015
2860 015
32,08 EUR
EAN 4010337087199
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 2860 600
2860 600
39,15 EUR
EAN 4010337021223
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download