Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG plus
Cod. art. 2129 00
2129 00
233,48 EUR
EAN 4010337032915
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 01/2023.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente integrato per comandare attuatori termici per riscaldamenti o solai di raffreddamento.

Uscite valvola

  • Servizio di commutazione o PWM.
  • Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo".
  • Attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V comandabili.
  • Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
  • Segnale di risposta nel servizio manuale e nel servizio con bus.
  • Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
  • Protezione dal sovraccarico, protezione dal cortocircuito, messaggio di errore con LED.
  • Protezione contro l'inceppamento delle valvole.
  • Posizione forzata.
  • Valori nominali diversi per posizione forzata e funzionamento di emergenza in caso di avaria del bus per estate e inverno.
  • Sorveglianza ciclica dei segnali di ingresso parametrizzabile.
  • Segnale di risposta tramite bus, ad esempio in caso di mancanza della tensione della valvola, di sovraccarico o di cortocircuito.
  • Comando della pompa del circuito di riscaldamento in funzione degli stati delle valvole.
  • Segnale di risposta cumulativa degli attuatori collegati.
  • Modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia dell'attuatore riscaldamento. Applicazione per periodi di tempo (ad esempio estate) in cui non è necessario calore per il riscaldamento.
  • Attivazione dell'attuatore con "funzione First Open" alla prima messa in servizio.
  • Rapida messa in servizio grazie all'impostazione globale dei canali.
  • Collegamento in cascata di più attuatori riscaldamento.
  • Reset di messaggi di errore tramite BUS.
  • Controllo del fabbisogno di calore.
  • Contatore delle ore di lavoro per canale.

Regolatore della temperatura ambiente

  • 6 regolatori indipendenti.
  • Comando attraverso oggetti di comunicazione individuali per ingressi e uscite.
  • A scelta comunicazione di gruppo interna per l'assegnazione individuale delle uscite regolatore ai canali di uscita dell'attuatore.
  • Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/dal calore.
  • A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati.
  • A scelta configurazione relativa (derivazione da valore nominale base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ogni modo operativo) dei valori nominali della temperatura.
  • Prolungamento comfort mediante tasto di presenza, durata parametrizzabile.
  • Commutazione dei modi operativi attraverso oggetti da 1 byte in base alle specifiche KNX o fino a 4 singoli oggetti da 1 bit.
  • Feedback dello stato configurabili.
  • Commutazione protezione antigelo/dal calore tramite stato delle finestre o sistema automatico antigelo.
  • Modi operativi "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare. I valori nominali della temperatura per il livello supplementare vengono derivati dai valori del livello base attraverso un intervallo parametrizzabile dei livelli.
  • Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
  • È possibile impostare i parametri di regolazione per il regolatore PI (se desiderato: campo proporzionale, tempo di ritardo) e il regolatore a 2 punti (isteresi).
  • Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento".
  • Misurazione della temperatura ambiente attraverso max. due sensori di temperatura KNX esterni. Possibilità di tarare i valori della temperatura e di parametrizzare la formazione del valore misurato dei sensori esterni. È possibile impostare il tempo di interrogazione dei valori di temperatura ricevuti esternamente.
  • Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile.
  • Indicazione separata o comune della grandezza di regolazione nel servizio di riscaldamento o raffreddamento. Ne risultano uno o due oggetti della grandezza di regolazione per ogni livello.
  • Indicazione normale o invertita della grandezza di regolazione.
  • Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione.
  • È possibile limitare la grandezza di regolazione.
  • È possibile limitare la temperatura del pavimento nel servizio di riscaldamento.
  • È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio di raffreddamento.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
110 ... 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,4 W

Potenza dissipata:
Max. 1 W

Uscite/regolatore:
6

Tipo di contatto:
Triac

Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
5 ... 160 mA

Corrente di accensione:
Max. 1,5 A (2 s)

Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Avvisi

  • A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio.
  • Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212900

IFC, 14 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore AMG
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2129 00

PDF, 1.838 Kb

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore AMG
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Carica


Download (de)


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2129 00

PDF, 8.532 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download