Fascio di cavi di base per collegare un accumulatore al piombo gel alla tensione di alimentazione 640 mA a prova di interruzione.
Fusibile sostituibile in dotazione nel fascio di cavi.
Sensore della temperatura integrato per la regolazione della tensione di ricarica in funzione della temperatura.
Dati tecnici
Lunghezza del cavo di collegamento:
2 m
Salvataggio:
T 6,3 H 250 V
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.