Ingresso binario 8 moduli 12 – 48 V AC/DC a potenziale zero per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2128 00
2128 00
305,03 EUR
EAN 4010337018841
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ingressi binari AMG per collegare contatti. Le commutazioni di contatti (ad esempio rivelatore di movimento/pulsante) vengono convertiti in telegrammi KNX. Gli ingressi possono essere attribuiti a diverse funzioni indipendenti o essere interdetti. Segnalazione del segnale possibile mediante quattro LED di stato gialli.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Ogni ingresso dispone dell'insieme completo di funzioni. Tutte le funzioni orientate ai canali possono essere parametrizzate separatamente per ogni ingresso.
  • I telegrammi trasmessi attivamente degli ingressi possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione ETS.
  • Tempo di rimbalzo e limitazione della frequenza dei telegrammi configurabili.
  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana, encoder e contaimpulsi per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi (polarità dell'oggetto di interdizione impostabile) per le funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso (i comandi di commutazione sono parametrizzabili singolarmente), comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione), trasmissione ciclica indipendente degli oggetti di commutazione selezionabile in funzione del fronte o del valore dell'oggetto.
  • Funzione regolazione luminosità: comando a una e a due superfici, tempo tra regolazione luce e commutazione ed incremento di regolazione luce impostabili, ripetizione del telegramma e telegramma di stop trasmissione possibili.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step - Move - Step o Move - Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile(solo per Step - Move - Step), tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder: fronte (pulsante come contatto NO, pulsante come contatto NC, interruttore) e valore per fianco parametrizzabili, modifica del valore per pulsante possibile mediante azionamento lungo del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con funzione di memoria, possibile anche la memorizzazione della scena senza richiamo precedente.
  • Funzione contaimpulsi: intervallo di conteggio impostabile, fronte (conteggio con fronte di salita, conteggio con fronte di discesa, conteggio con fronte di salita e di discesa) parametrizzabile, numero degli impulsi necessari sull'ingresso parametrizzabile, numero degli impulsi di conteggio necessari per una modifica del contatore parametrizzabile; ogni ingresso include un contatore principale e un contatore intermedio; il contatore principale e il contatore intermedio possono lavorare in modo indipendente come contatore in avanti o indietro; i valori iniziali e finali dei contatori possono essere prestabiliti attraverso parametri od oggetti di comunicazione; interrogazione dello stato del contatore mediante KNX o in automatico; il comportamento allo scadere del contatore è parametrizzabile; reset del contaimpulsi mediante KNX (reset del contatore).
  • L'ingresso binario è dotato di otto ingressi indipendenti che vengono collegati ai segnali elettrici nel campo di tensione da 12 a 48 V.
  • Valutazione di segnali di tensione continua (DC) o segnali di tensione alternata (AC).
  • L'ingresso binario mette a disposizione una tensione ausiliaria separata da 24 V DC (SELV) per il collegamento di contatti a potenziale zero.
  • Messaggio di stato rimovibile sul bus in caso di errore con la tensione ausiliaria.
  • Collegamento di contatori con interfaccia S0 possibile (ad es. contatori dell'acqua, del gas e di energia).

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Lunghezza della linea di ingresso:
Max. 100 m

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Tensione nominale:
da 12 a 48 V AC/DC

Tensione del segnale
Per segnale "0":
da -48 a +2 V
Per segnale "1":
da 8 a 48 V

Corrente di ingresso alla tensione nominale:
2 mA

Tensione nominale S0:
max. 27 V DC

Frequenza impulsi S0:
max. 33 Hz

Frequenza nominale segnale AC:
da 30 a 60 Hz

Durata segnale:
min. 15 ms

Numero di ingressi:
8

Uscita
Tensione:
DC 24 V SELV
Energia elettrica:
max. 4 mA

Collegamenti
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Ingressi:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212800

RFA, 484 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212800

IFC, 164 Kb

Carica


Ingresso binario 8 moduli 12-48 V AC/DC a potenziale zero
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2128 00

ZIP, 484 Kb

Carica


Ingresso binario 8 moduli 12-48 V AC/DC a potenziale zero
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2128 00

PDF, 1.819 Kb

Carica


Download (de)


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2128 00

PDF, 4.429 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download