Il gateway DALI Plus costituisce l’interfaccia tra un sistema KNX e un impianto di illuminazione digitale DALI.
Comando di max 64 unità di alimentazione DALI come comando singolo, comando di gruppo in max 32 gruppi o comando centralizzato tramite telegramma broadcast (max 2 unità di alimentazione per i gruppi 17 - 32).
Azionamento manuale degli apparecchi anche indipendentemente dal bus (anche servizio cantiere con controllo broadcast).
Funzione di risparmio di energia: Possibilità di scollegamento della tensione di alimentazione delle unità di alimentazione DALI spente (tramite ulteriore attuatore On/Off per KNX).
16 scene luce.
Inclusione dei gruppi nelle scene luce possibile.
Configurabilità di comando ad effetto per max. 16 sequenze in 1 - 500 cicli (o infiniti).
Feedback dello stato di errore o di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati.
I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
Funzioni di gruppo e di apparecchio
Comando e valore di luminosità: Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile).
Possibilità di impostazione del campo di luminosità.
Accensione e spegnimento delicati della lampada.
Comportamento di regolazione luce parametrizzabile.
Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione estesa tromba delle scale - funzione di preallarme a norma DIN 18015-2 o illuminazione continua ridotta).
Funzione di blocco o in alternativa funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni gruppo. Con funzione di blocco, è possibile il lampeggio di gruppi di lampade.
Lettura dello stato delle utenze DALI tramite KNX.
Contatore delle ore di lavoro come contatore avanti e indietro con valutazione del valore limite.
Progettazione online o offline delle utenze DALI con Plug-in ETS.
Possibilità di sostituzione di una singola utenza DALI difettosa durante il funzionamento senza ETS.
Funzionamento di lampade di emergenza
Adatto per il servizio in impianti di illuminazione di emergenza.
Comando e sorveglianza di impianti di illuminazione di emergenza DALI alimentati da batteria singola e centralmente.
Supporto di converter per illuminazione di emergenza DALI a norma EN 62386-202 (lampade di emergenza a batteria singola con interfaccia DALI): Test di funzionamento, test di autonomia, test di autonomia limitato, richiesta dello stato di carica dell'accumulatore.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Tensione nominale
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
110 - 240 V DC
Potenza dissipata:
Max. 3 W
Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
DALI:
Morsetti a vite
Lunghezza cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²:
max 300 m
Ø 1,0 mm²:
max 238 m
Ø 0,75 mm²:
max 174 m
Ø 0,5 mm²:
max 116 m
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Supporto DALI 2 a partire dal livello indice I06.
Funzionamento in impianti di illuminazione di emergenza:le disposizioni e normative di legge variano a seconda del paese. In ogni caso l'utente / il progettista deve verificare l'osservanza delle disposizioni specifiche.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 4.1 (consigliato) o con ETS 3 a partire dalla versione “d”.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Più strumenti