Attuatore combinato KNX veneziana e riscaldamento

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Da incasso
Cod. art. 2164 00
2164 00
226,85 EUR
EAN 4010337075936
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo disponibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino ad esaurimento delle scorte.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder ed apparecchio derivato per scene luminose: fronte (pulsante come contatto NO, pulsante come contatto NC, interruttore) e valore per fianco parametrizzabili, modifica del valore per pulsante possibile mediante azionamento lungo del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con funzione di memoria, possibile anche la memorizzazione della scena senza richiamo precedente.
  • L'attuatore combinato veneziana e riscaldamento è una combinazione di un attuatore veneziana e un attuatore riscaldamento ed è dotato di tre ingressi binari con cui, alla consegna, si può controllare la veneziana, la tapparella, la tenda avvolgibile o la valvola di ventilazione collegata.
  • Modo operativo parametrizzabile: veneziane, tapparelle, tende avvolgibili o valvole di ventilazione.
  • Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
  • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Funzione protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
  • Integrazione in complessi sistemi di controllo dell'ombreggiatura, a scelta con sistema automatico riscaldamento/raffreddamento e funzione di presenza.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
  • Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Uscita, comandabile mediante grandezza regolante (1 bit o 1 byte).
  • Feedback dello stato (1 bit o 1 byte) automatico o su richiesta di lettura.
  • Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile.
  • Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
  • Sorveglianza ciclica della grandezza regolante: se un telegramma della grandezza regolante è assente per un tempo di sorveglianza, l'uscita passa al servizio di emergenza e viene trasmesso un messaggio di allarme.
  • Ogni uscita può essere bloccata in una posizione forzata, valori diversi possibili per servizio estivo ed invernale.
  • Comportamento al ritorno ed all'assenza della tensione del bus parametrizzabile per ogni singola uscita.
  • Messaggio di sovraccarico o di cortocircuito impostabile mediante un oggetto.
  • Controllo degli attuatori nel servizio di commutazione o PWM.
  • Funzione di protezione contro l'inceppamento della valvola.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Supporto KNX:
TP1-64 (a partire dall'indice I02 TP1-256)

Tensione nominale:
230/240 V AC, 50/60 Hz

Uscita veneziana
Corrente di commutazione:
3 A / AC 1
Motori 230 V AC:
600 VA

Uscita riscaldamento
Contatto di commutazione:
Triac
Corrente di commutazione:
5 ... 25 mA
Numero di azionamenti per uscita:
Max. 2

Numero di ingressi:
3 a potenziale zero

Avvisi

  • Per il montaggio in scatola di installazione (si consiglia una scatola elettronica della Kaiser). Da incasso, cod. art. Kaiser: 1068-02, parete con intercapedine, cod. art. Kaiser: 9062-94, senza alogeni, cod. art. Kaiser: 9062-74.
  • Il collegamento delle uscite avviene a avviene mediante un cavo flessibile lungo circa 20 cm.
  • Il collegamento degli ingressi binari e del bus KNX avviene mediante un cavo di collegamento a 6 conduttori lungo circa 30 cm e prolungabile fino a max. 5 m.
  • Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Dimensionin mm

48 51 28

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore combinato, attuatore veneziana 1 modulo IN, attuatore riscaldamento 1 modulo IN
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.145 Kb

Carica


Download (de)


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2164 00

PDF, 6.917 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download