Regolatore di luminosità Mini per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2210 00
2210 00
145,53 EUR
EAN 4010337014706
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
  • Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su una postazione di lavoro.
  • Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante.
  • La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rivelatore di presenza o da un pulsante.
  • Montaggio estremamente piatto.
  • Montaggio a innesto su controsoffitti.
  • Montaggio su soffitti solidi in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali.
  • Montaggio a parete in scatola sopra intonaco (accessorio opzionale).
  • La classe di protezione IP44 consente il montaggio in esterni o in ambienti umidi.
  • L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto.
  • Dopo aver rimosso l’anello decorativo, il tasto di programmazione del dispositivo è facilmente accessibile dal lato anteriore.

Sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite

  • È possibile parametrizzare fino a tre valori limite.
  • Sono configurabili le funzioni: comando, encoder dimmer, apparecchio derivato scene luce e isteresi.
  • Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in.
  • Accoppiato a un impianto di illuminazione, la luce viene attenuata in funzione della luce diurna (regolazione costante) o commutata (regolazione a 2 punti).
  • Funzione di blocco inclusa.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 10 a 2000 lx
Campo di rilevamento:
Ø circa 5 m

Classe di protezione:
III

Grado di protezione:
IP44

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Profondità di montaggio:
34 mm

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C

Contenuto della fornitura

  • Anello design piccolo in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

Apertura nel soffitto: Ø 44 H -
Dimensioni (con anello design piccolo): Ø 53,5 H 38

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Regolatore di luminosità Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2210 00

PDF, 1.404 Kb

Carica


Regolatore di luminosità Mini
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d.

Cod. art. 2210 00

VD4, 63 Kb

Carica


Download (de)


Helligkeitsregler Mini
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2210 00

PDF, 2.360 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download