Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori manuali RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati.
Caratteristiche
Caratteristiche
L'apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
Con l'ausilio della penna USB è possibile eseguire l'indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5.
Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.
Dati tecnici
Supporto KNX:
RF1.R
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Tensione di alimentazione:
DC 5 V mediante presa USB
Versione USB:
2.0 o superiore
Connessione USB:
Tipo A
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Umidità dell'aria relativa:
Max. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
max. 20 mW
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Avvisi
Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows.
Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.