Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0136 01
0136 01
34,39 EUR
EAN 4010337136019
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0136 03
0136 03
34,39 EUR
EAN 4010337136033
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0136 27
0136 27
34,39 EUR
EAN 4010337136279
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0136 28
0136 28
34,92 EUR
EAN 4010337136286
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0136 26
0136 26
38,04 EUR
EAN 4010337136262
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0136 005
0136 005
38,04 EUR
EAN 4010337037941
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0136 015
0136 015
38,04 EUR
EAN 4010337077190
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0136 600
0136 600
45,16 EUR
EAN 4010337021766
UI 1/5
SP 11
bronzo
Cod. art. 0136 603
0136 603
44,07 EUR
EAN 4010337106081
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Bronzo, articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 013601

RFA, 628 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 013601

IFC, 28 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download