Attuatore On-Off o a pulsante eNet a radiofrequenza
1 modulo Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5423 00
5423 00
105,10 EUR
EAN 4010337774204
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza eNet consente di commutare impianti di illuminazione.
  • Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
  • Servizio scene.
  • Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

  • Funzione lampeggio.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Lampade a LED:
tip. 500 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Dimensionin mm

Ø 53 H 28

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 1 modulo Mini (potenziale zero)
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5423 00
5424 00

PDF, 1.108 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download