Articolo dfornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 09/2022.
Articolo successivo 2474 00, 2702 ..
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 01/2023.
Entro un'ora di riscaldamento continuo il regolatore della temperatura ambiente interrompe automaticamente per 5 min. il processo di riscaldamento (il riscaldamento viene spento. Requisito conforme a EN 50559).
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Corrente nominale:
10 (4) A
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Potenza allacciata:
2200 W
Abbassamento notturno:
Circa 4 K
Classe energetica:
IV = 2%
Temperatura ambiente:
da 0°C a +25°C
Conduttore rigido
Sezione dei conduttori:
da 1 a 2,5 mm²
Sensore remoto
Cavo di collegamento:
4 m
Prolungabile:
Max. 50 m
Prolungabile:
2 x 1,5 mm²
Avvisi
Solo per fissaggio con viti.
Struttura piatta.
Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fono a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).
Contenuto della fornitura
Il sensore in cappuccio di plastica è in dotazione.
Dimensionin mm
Sensore:
Ø 8,5
H 40
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.