Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
max. 4 W
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Lampade a incandescenza:
20 ... 500 W
Lampade alogene AT:
20 ... 500 W
Trasformatore avvolto:
20 ... 500 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
20 ... 500 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
Valore tipico 3 ... 100 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 3 ... 100 W
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²
Lunghezza della linea dati:
max. 3 m