Trasmettitore manuale eNet a radiofrequenza 4 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 5354 10
5354 10
74,79 EUR
EAN 4010337774099
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet.
  • Ad ogni canale appartengono due tasti.
  • Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene.
  • LED di stato.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
  • Interdizione del comando.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene e timer.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
Circa 100 m

Tensione nominale:
DC 3 V

Pila
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.

Contenuto della fornitura

  • Le pile sono in dotazione.

Dimensionin mm

L 53 H 93 P 15,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radiotrasmettitore manuale 2 moduli, Radiotrasmettitore manuale 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5352 10
5354 10

PDF, 265 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download