Non ordinabile al momento. Di nuovo disponibile presumibilmente a partire da ottobre 2023.
Caratteristiche
Caratteristiche
I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana ai relativi ricevitori a radiofrequenza eNet.
Ad ogni canale appartengono due tasti.
Ogni coppia di tasti impostabile come funzione canale o scene.
LED di stato.
Apparecchio alimentato da pile.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
Interdizione del comando.
Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
Configurazione del tasto delle scene attraverso l'app eNet SMART HOME (regole SE-ALLORA) per l'attivazione di azioni, scene e timer.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Tensione nominale:
DC 3 V
Pila
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091
Avvisi
Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
Contenuto della fornitura
Le pile sono in dotazione.
Dimensionin mm
L 40,5
H 55
P 15
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.