L'interfaccia pulsanti SdC a 2 moduli serve a convertire un segnale di pulsante a potenziale zero sul bus di citofonia Gira.
L'interfaccia pulsanti SdC possiede due ingressi indipendenti per il collegamento di pulsanti a potenziale zero.
Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare un'azione di comando (ad esempio comando della luce) mediante attuatore On-Off o attuatore On-Off da incasso o possono essere attribuiti ad un citofono interno.
L'interfaccia pulsanti SdC è prevista per il montaggio in una scatola di installazione dietro un pulsante convenzionale.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
Tramite bus bifilare
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +50 °C
Avvisi
Il collegamento dei pulsanti avviene mediante un cavo di collegamento a 3 conduttori lungo circa 20 cm. Questo cavo di collegamento può essere prolungato fino a max. 5 m.
Nell'attribuzione dell'interfaccia pulsanti ad un citofono interno, i due ingressi si comportano diversamente:L'ingresso 1 attiva una chiamata del piano. Questo ingresso è necessario se per il collegamento di un citofono interno con pulsante di chiamata del piano si dispone solo di una linea a 2 conduttori (ad esempio per l'espansione di un impianto di citofoni).L'ingresso 2 attiva una chiamata dalla porta. Questo ingresso è necessario per attivare l'apriporta automatico del citofono interno mediante un pulsante meccanico.
Dimensionin mm
L 43
H 28
P 15
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.