Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED.
Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
Per comandare apparecchi derivati dimmer.
Per comandare l'illuminazione accesa.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²
Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.