Altoparlante radio da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2282 112
2282 112
28,89 EUR
EAN 4010337076292
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

radio IP IN radio RDS IN altoparl.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
Allacciamento altoparlante/AUX:
1,5mm²

Impedenza:
8 Ω

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radio RDS da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 ..
2284 ..

PDF, 163 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download