Regolatore della temperatura ambiente 230/10 (4) A AC con contatto NO e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0394 112
0394 112
189,39 EUR
EAN 4010337045090
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo dfornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino al 10/2022.
Articolo successivo 2474 00, 2706 ..

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Entro un'ora di riscaldamento continuo il regolatore della temperatura ambiente interrompe automaticamente per 5 min. il processo di riscaldamento (il riscaldamento viene spento. Requisito conforme a EN 50559).

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Corrente nominale:
10 (4) A

Tensione impulsiva nominale:
4 kV

Potenza allacciata:
2200 W

Abbassamento notturno:
Circa 4 K

Classe energetica:
IV = 2%

Temperatura ambiente:
da 0°C a +25°C

Conduttore rigido
Sezione dei conduttori:
da 1 a 2,5 mm²

Sensore remoto
Cavo di collegamento:
4 m
Prolungabile:
Max. 50 m
Prolungabile:
2 x 1,5 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio con viti.
  • Struttura piatta.
  • Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
  • Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fono a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).

Contenuto della fornitura

  • Il sensore in cappuccio di plastica è in dotazione.

Dimensionin mm

Sensore: Ø 8,5 H 40

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Room temperature controller for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0394 ..

PDF, 901 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download